ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות525-7795: PLATE
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

מותג: Cat

תמונות מוצר
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 525-7795
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 525-7795

יחידות מידה

ארה"במטרי
Height (in): 0.87
Height (mm): 22.00
Length (in): 2.95
Length (mm): 75.00
Material Description: Steel
Weight (kg): 0.31
Weight (lb): 0.69
Width (in): 0.98
Width (mm): 25.00
Material: Carbon Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 525-7795

מיני מחפר הידראולי

308

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה