ביתאביזרי שחיקה (GET)חומרה ושימור של כלי עבודה לקרקעאגוזי כלי חיבור לקרקע638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד
ביתאביזרי שחיקה (GET)חומרה ושימור של כלי עבודה לקרקעאגוזי כלי חיבור לקרקע638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד
638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד

Cat® Lift Cylinder Rod Special Locknut secures the lift cylinder rod in place, ensuring stable and reliable operation of the lift mechanism

מותג: Cat

תמונות מוצר
638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד
638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד
638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד
638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד
638-0277: מוט גליל הרמה M72 אום נעילה מיוחד

Cat® Lift Cylinder Rod Special Locknut secures the lift cylinder rod in place, ensuring stable and reliable operation of the lift mechanism

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 638-0277

The Lift Cylinder Rod Special Locknut is used to secure the lift cylinder rod within the hydraulic lifting mechanism. This locknut ensures that the rod remains firmly in position during operation, preventing any movement and displacement that could compromise the performance of the lift system. It handles high pressure and vibrations, this locknut provides a stable and secure fit that is necessary for maintaining the integrity and efficiency of the lifting mechanism by keeping the rod in place, helping to ensure smooth and reliable lifting actions, minimizing the risk of malfunction and failure.

Attributes:
• Provides a secure and accurate locking mechanism for lift cylinder rods.
• Maintains consistent tension and alignment of the lift cylinder rod.
• Ensures reliable operation under high load conditions and high pressure.
• Enhances tread grip and prevents loosening under high vibration conditions with its nylon insertion.

Applications:
The Lift Cylinder Rod Special Locknut is used to secure the lift cylinder rod in equipment. It is positioned at the end of the rod to prevent movement and ensure stability during operation.

הצג עוד
מפרט למק"ט 638-0277

יחידות מידה

ארה"במטרי
גודל משושה (אינץ'): 4.5
גודל משושה (מ"מ): 114.3
תבריג פנימי: M72x2
חומר: פלדת פחמן,פלדה,אבץ סגסוגת,פלדה מסוג מיקרוסגסוגת,ניילון, 6, 6/12, 6/6 מפלסטיק,סגסוגת פלדה נמוכה
משקל (ק"ג): 3.51
משקל (ליברה): 7.73
רוחב (אינץ'): 2.76
רוחב (מ"מ): 70.0
סוג האום: משושה
גודל תבריג (קוטר x שיפוע) (מ"מ): M72x2
עובי (מ"מ): 70.0
ציפוי: אבץ פוספט ושמן
יד של חוט: RH
עובי (אינץ'): 2.756
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M72
Drive (in): 4.5
Drive (mm): 114.3
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 638-0277

טרקטור מסוג מסלול

D11

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה