מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
ביתציוד לסדנאותתיאור6V-2113: פין מפתח ברגים צילינדר משתנה
ביתציוד לסדנאותתיאור6V-2113: פין מפתח ברגים צילינדר משתנה
תיאורמפרטים

תיאור של מק"ט 6V-2113

The Variable Cylinder Spanner Wrench Pin is used to assist in the maintenance and assembly of cylindrical components. It features an adjustable pin that allows it to accommodate cylinder sizes and configurations. The wrench pin is used to hold or adjust components such as hydraulic cylinders, pistons, and other cylindrical parts during installation, disassembly, or adjustment. Its variable design provides flexibility and ensures a secure fit for different applications.

Attributes:
• Enables adjustment of cylindrical components by holding them firmly in place.
• Has a 4.66 mm (0.183 in) diameter at the larger end and 3.06 mm (0.12 in) diameter at the smaller end.

Applications:
The Variable Cylinder Spanner Wrench Pin is used in maintenance shops or service areas where equipment is serviced. It is applied to components such as hydraulic cylinders, engine cylinders, and other cylindrical parts that require adjustment or securement.

מפרט למק"ט 6V-2113

יחידות מידה

ארה"במטרי

Outer Diameter (in):

0.436

Length (in):

1.625

Weight (lb):

0.05

מפתח

מפתח

התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה