Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתמנועמערכת דלקמשאבות דלק9N-0867: קבוצת בקרה
ביתמנועמערכת דלקמשאבות דלק9N-0867: קבוצת בקרה
9N-0867: קבוצת בקרה

בקרת וסת

מותג: Cat

תמונות מוצר
9N-0867: קבוצת בקרה
9N-0867: קבוצת בקרה

בקרת וסת

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 9N-0867

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 109.22
גובה (אינץ'): 3.2
אורך (אינץ'): 4.3
רוחב (מ"מ): 109.22
גובה (מ"מ): 81.28
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 9N-0867

טרקטור גלגלים

627 627B

מנוע משאית

1673C 3306

מנוע ימי

D333C 3306

מעמיס גלגלים

920 980B 930 966C 950

מדחס קרקע

815

טרקטור מסוג מסלול

D7F D7G D5 D4D D4E D6C

דוזר גלגלים

814

מטעין רצועות

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

מגרד גלגלים

627 627B 637 637B

מדחס מזבלה

816

מדרג מנוע

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

מחליק גלגלים

518 528

צנרת

572F 572G 571G 571F 561C

מחפר

225 235

מנוע תעשייתי

3306 D333C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה