ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים9S-5031: שקע עמוק
בית
ציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים
9S-5031: שקע עמוק
9S-5031: שקע עמוק

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

מותג: Cat

תמונות מוצר
9S-5031: שקע עמוק
9S-5031: שקע עמוק

Cat® Flank Drive Deep Socket engages and applies torque to spark plugs, ensuring secure installation and easy removal without damaging the spark plugs

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
מפרט למק"ט 9S-5031

יחידות מידה

ארה"במטרי
Overall Length (mm): 43.94
Overall Length (in): 1.73
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 15.875
Hex Size (in): 0.625
Weight (kg): 0.082
Weight (lb): 0.181
אורך (מ"מ): 60.5
הערת שוליים חלקית: מגיע עם תותב להסרת מצתים
גודל (אינץ'): 5/8, 3/8 drive
אורך (אינץ'): 2.4
גודל (מ"מ): 15.875, 9.525 drive
Material: Carbon Steel
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה