होमअटैचमेंटसॉ529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
होम
अटैचमेंटसॉ
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)

Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)

Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Maximum Cutting Depth: 450 mm
Maximum Cutting Depth: 17.7 in
Wheel Width: 80 mm
Wheel Width: 3.1 in
Weight: 2482.4 lb
Weight: 1126 kg
Overall Width: 65.2 in
Overall Width: 1655 mm
Overall Height: 1455 mm
Overall Height: 57.3 in
Length: 2165 mm
Length: 85.2 in
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 230-280 bar (3300-4000 psi)
Motor Displacement: 85.7 in³/rev
Motor Displacement: 1404 cm³/rev
Wheel Torque at Maximum Pressure: 6244 N·m
Wheel Torque at Maximum Pressure: 4605.3 lb/ft
Wheel Speed at Maximum Flow: 89 RPM
Bit Speed at Maximum Flow: 349 m/min
Bit Speed at Maximum Flow: 1145 ft/min
Conical Bits - Per Wheel: 64
Standard Bit Type: Concrete
Optional Bit Type: All Purpose
Side Shift Travel: 550 mm
Side Shift Travel: 21.7 in
Trench Cleaning Device: No
Drive Method: Direct Drive
Interface Type: Skid Steer Coupler
Max Depth of Cut: < 20 in |< 508 mm
Required Hydraulic Flow Range: 125 L/min (33 gpm)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Maximum Cutting Depth: 450 mm
Maximum Cutting Depth: 17.7 in
Wheel Width: 80 mm
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कार्य उपकरण
SW345
अधिक देखें
कार्य उपकरण
SW345
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
संबधित पार्ट्स
222-7571-A
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits
कीमतें जांचें
489-2200
489-2200: MB250
कीमतें जांचें
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
कीमतें जांचें
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
कीमतें जांचें
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
कीमतें जांचें
493-2259
493-2259: BU118
कीमतें जांचें
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
कीमतें जांचें
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें