Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम099-4659: WASHER
होम099-4659: WASHER
099-4659: WASHER

ब्रांड: Cat

fallback-image
बंद किया गया
099-4659: WASHER
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील,कॉरोज़न निरोधक फ़्लुइड
Outside Diameter (in): 0.48
Outside Diameter (mm): 12.2
Washer Type: Helical Spring-Split
Inside Diameter (mm): 6.1
Thickness (mm): 1.6
Coating: Paint-Black
Thickness (in): 0.063
Inside Diameter (in): 0.24
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील,कॉरोज़न निरोधक फ़्लुइड
Outside Diameter (in): 0.48
Outside Diameter (mm): 12.2
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
एक्स्कैवेटर
E70BEL240BEL240C307-AEL300BEL200BE120BE110BE240CE240BE140E200BE300B
फ़र्श कॉम्पैक्टर
CP-533DCS-531DCS-663ECS-583DCS-683ECS-533D
अधिक देखें
एक्स्कैवेटर
E70BEL240BEL240C307-AEL300BEL200BE120BE110BE240CE240BE140E200BE300B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
099-4659 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 099-4659 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 099-4659 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील,कॉरोज़न निरोधक फ़्लुइड
Outside Diameter (in): 0.48
Outside Diameter (mm): 12.2
Washer Type: Helical Spring-Split
Inside Diameter (mm): 6.1
Thickness (mm): 1.6
Coating: Paint-Black
Thickness (in): 0.063
Inside Diameter (in): 0.24
अधिक देखें
पार्ट नंबर 099-4659 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

E70B EL240B EL240C 307-A EL300B EL200B E120B E110B E240C E240B E140 E200B E300B

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CP-533D CS-531D CS-663E CS-583D CS-683E CS-533D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें