Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमकैबकैब HVAC सिस्टमअन्य कैब HVAC कंपोनेंट126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर
होमकैबकैब HVAC सिस्टमअन्य कैब HVAC कंपोनेंट126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर
126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर

Cat® केबिन एयर फ़िल्टर कवर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर
126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर
126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर
126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर
126-2324: कवर-कैब एयर फ़िल्टर

Cat® केबिन एयर फ़िल्टर कवर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 126-2324 के लिए विवरण

Description:
Cat air cleaner covers enclose and provide access to the air cleaner filter element that delivers clean air to the engine.

Attributes:
Material: ABS Plastic

Application:
Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 126-2324 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: ABS प्लास्टिक
कुल लंबाई (mm): 385.0
कुल चौड़ाई (mm): 193.0
कुल ऊंचाई (mm): 17.0
होल साइज़ (mm): 7
कुल लंबाई (in): 385.0
कुल चौड़ाई (in): 7.6
कुल ऊंचाई (in): 0.67
होल का आकार (in): 0.28
अधिक देखें
पार्ट नंबर 126-2324 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक लोडर

973C 953C 963C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें