होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट

हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए Cat® M12x1.75 थ्रेड 160 मिलीमीटर लंबा हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट
165-5085: M12X1.75 थ्रेड हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट

हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए Cat® M12x1.75 थ्रेड 160 मिलीमीटर लंबा हेक्स सॉकेट हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
165-5085 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 165-5085 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 124
सामग्री: मिश्रित स्‍टील
Bolt Length (in): 6.299
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 4.882
Bolt Length (mm): 160
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 165-5085 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3250 MH3260

सामुद्रिक उत्पाद

3512

एक्स्कैवेटर

352F OEM 349 GC 336 MHPU 352F 345B II 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 349D2 L 349D2 352 350 352F-VG 355 330C L 345C L 349E L 345B II MH FM558 330C 345D L VG 340MHPU 336 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG FM568 330D L 349E 349F 345C 345D 352 UHD 349E L HVG 345C 336F 352FMHPU 345C L

व्हील डोज़र

834G 834H 988K XE 988G 988H 988K 988 XE 988 990K 990

कार्य उपकरण

GSV520 GC CTV15

वन उत्पाद

OTHER 539 558 568

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें