174-8906: कट-ऑफ़ व्हील्स
होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक वहील174-8906: कट-ऑफ़ व्हील्स

174-8906: कट-ऑफ़ व्हील्स

Cat® 0.89mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ

174-8906: कट-ऑफ़ व्हील्स

174-8906: कट-ऑफ़ व्हील्स

Cat® 0.89mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

ब्रांड: Cat

पार्ट नंबर 174-8906 के लिए विवरण

The Cut-Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 20,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut-Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

चेतावनी:कैंसर - www.P65Warnings.ca.gov

पार्ट नंबर 174-8906 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

    Outer Diameter (in):

    4.0

    Inner Diameter (in):

    0.25

    Thickness (in):

    0.035

    Weight (lb):

    0.044

    अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM):

    20,000.0

    ग्रिट:

    A60

    डाइमेंशन (in):

    4 x 1/32

    होल का आकार (in):

    1/4

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें