Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक वहील174-8911: कट-ऑफ़ व्हील्स
होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक वहील174-8911: कट-ऑफ़ व्हील्स
174-8911: कट-ऑफ़ व्हील्स

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
174-8911: कट-ऑफ़ व्हील्स
174-8911: कट-ऑफ़ व्हील्स

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 174-8911 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (kg): 0.061
Weight (lb): 0.134
डाइमेंशन (mm): 101 x 3
अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM): 20,000.0
ग्रिट: A36
डाइमेंशन (in): 4 x 1/8
होल का आकार (in): 3/8
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें