Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होम179-1552: AIR CLNR GP
होम179-1552: AIR CLNR GP
179-1552: AIR CLNR GP

ब्रांड: Cat

fallback-image
बंद किया गया
179-1552: AIR CLNR GP
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 179-1552 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 179-1552 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Width (mm): 477.8
Height (mm): 355.6
Type: Round
Length (in): 19.713
Outlet Size (mm): 99999.99
Mounting: Rear
Outlet Size (in): 3937.008
Width (in): 18.811
Height (in): 14.0
Length (mm): 500.7
अधिक देखें
पार्ट नंबर 179-1552 के लिए संगत मॉडल

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

637G 631G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें