Caterpillar

उपकरण चुनें
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
उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट194-3517: सॉकेट (1/2 in ड्राइव)
होम
वर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट
194-3517: सॉकेट (1/2 in ड्राइव)
194-3517: सॉकेट (1/2 in ड्राइव)

Cat® 12-Point Metric Socket provides accurate engagement with hexagonal fasteners, enhancing grip and torque application for efficient maintenance

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
194-3517: सॉकेट (1/2 in ड्राइव)
194-3517: सॉकेट (1/2 in ड्राइव)
194-3517: सॉकेट (1/2 in ड्राइव)

Cat® 12-Point Metric Socket provides accurate engagement with hexagonal fasteners, enhancing grip and torque application for efficient maintenance

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 194-3517 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 82.6
लंबाई (in): 3.252
Inner Diameter (mm): 11.9
Inner Diameter (in): 0.469
Hex Size (mm): 26.0
Hex Size (in): 1.024
Square Drive (in): 0.5
Outer Diameter (mm): 34.8
Outer Diameter (in): 1.37
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.322
Weight (lb): 0.71
आकार (mm): 26.0
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें