Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट194-3528: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट194-3528: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
194-3528: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
194-3528: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
194-3528: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
194-3528: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 194-3528 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 50.8
लंबाई (in): 2.0
Inner Diameter (mm): 5.59
Inner Diameter (in): 0.22
Hex Size (mm): 12.0
Hex Size (in): 0.472
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 16.51
Outer Diameter (in): 0.65
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
आकार (mm): 12.0
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें