Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट194-3559: व्यक्तिगत मीट्रिक सॉकेट्स, 1/4 से 1 1/2 इंच ड्राइव
होम
वर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट
194-3559: व्यक्तिगत मीट्रिक सॉकेट्स, 1/4 से 1 1/2 इंच ड्राइव
194-3559: व्यक्तिगत मीट्रिक सॉकेट्स, 1/4 से 1 1/2 इंच ड्राइव

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

ब्रांड: Cat

fallback-image
194-3559: व्यक्तिगत मीट्रिक सॉकेट्स, 1/4 से 1 1/2 इंच ड्राइव

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 194-3559 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Hex Size (mm): 26.0
Hex Size (in): 1.024
आकार (mm): 26.0
लंबाई (mm): 41.2
लंबाई (in): 1.6
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें