Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

उपकरण जोड़ें


रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण जोड़ें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यफ़ोम, इंसुलेशन और लाइनरइंसुलेशन समूह और असेंबली1W-6186: निकास हीट शील्ड
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यफ़ोम, इंसुलेशन और लाइनरइंसुलेशन समूह और असेंबली
1W-6186: निकास हीट शील्ड
1W-6186: निकास हीट शील्ड
Product Images
1W-6186: निकास हीट शील्ड
1W-6186: निकास हीट शील्ड

थर्मल इंसुलेशन के साथ Cat® निकास हीट शील्ड निकास एयर लाइन में प्रयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वापसी नीति
रिटर्न पॉलिसी जानकारी
जब तक किसी गैर-वापसी योग्य पार्ट को
आइकन द्वारा अन्यथा नोट नहीं किया जाता है, तब तक अधिकांश पार्ट्स आपके अधिकृत Cat® डीलर को उनकी रिटर्न पॉलिसी के तहत लौटाए जा सकते हैं.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वापसी नीति
रिटर्न पॉलिसी जानकारी
जब तक किसी गैर-वापसी योग्य पार्ट को
आइकन द्वारा अन्यथा नोट नहीं किया जाता है, तब तक अधिकांश पार्ट्स आपके अधिकृत Cat® डीलर को उनकी रिटर्न पॉलिसी के तहत लौटाए जा सकते हैं.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
1W-6186 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1W-6186 के लिए विवरण

Description:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components from excessive heat in exhaust air lines. It is designed with slots and contains a bracket, thermal insulation shield, and weld-nuts that are welded to be mounted on the exhaust assembly to protect the components from the high temperature of the exhaust manifold, preventing them from overheating and potentially causing damage or failure.

Attributes:
• withstand harsh environmental conditions such as extreme temperature, and humidity
• High strength and highly resistant to wear and corrosion.
• Provided with 2 weld nuts to fit the fasteners

Applications:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components of the airline's exhaust from the high heat, this is mostly used in Cat 3408, 3408, 3408B, 3408C, 3408B, 3408E, 3412, 3412, 3412C, 3412C and 3412E Engine (Piston), 589, 589X and 591 Pipelayer, 631C, 631D, 631E, 631F, 631G, 633D, 633E, 633G, 637D, 637E, 637F, 637G, 639D, 639E, 651B, 651E, 657B and 657E Wheel Tractor Scrapers, 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E, and 657F Scraper, 769, 769B Truck, 834B Wheel Type Tractors, 910 and 988F Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, D9R, and D9T Track Type Tractor

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 1W-6186 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

सामग्री: स्टेनलेस स्टील

अधिक देखें
पार्ट नंबर 1W-6186 के लिए संगत मॉडल

ENGINE - MACHINE

3408

WHEEL TRACTOR

631E

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3408B

BULLDOZER

8S 8A

अधिक देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1W-6186 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1W-6186 के लिए विवरण

Description:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components from excessive heat in exhaust air lines. It is designed with slots and contains a bracket, thermal insulation shield, and weld-nuts that are welded to be mounted on the exhaust assembly to protect the components from the high temperature of the exhaust manifold, preventing them from overheating and potentially causing damage or failure.

Attributes:
• withstand harsh environmental conditions such as extreme temperature, and humidity
• High strength and highly resistant to wear and corrosion.
• Provided with 2 weld nuts to fit the fasteners

Applications:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components of the airline's exhaust from the high heat, this is mostly used in Cat 3408, 3408, 3408B, 3408C, 3408B, 3408E, 3412, 3412, 3412C, 3412C and 3412E Engine (Piston), 589, 589X and 591 Pipelayer, 631C, 631D, 631E, 631F, 631G, 633D, 633E, 633G, 637D, 637E, 637F, 637G, 639D, 639E, 651B, 651E, 657B and 657E Wheel Tractor Scrapers, 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E, and 657F Scraper, 769, 769B Truck, 834B Wheel Type Tractors, 910 and 988F Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, D9R, and D9T Track Type Tractor

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 1W-6186 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

सामग्री: स्टेनलेस स्टील

अधिक देखें
पार्ट नंबर 1W-6186 के लिए संगत मॉडल

ENGINE - MACHINE

3408

WHEEL TRACTOR

631E

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3408B

BULLDOZER

8S 8A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें