होम216-6067: शू-M-ट्रैक
होम216-6067: शू-M-ट्रैक
216-6067: शू-M-ट्रैक

ट्रैक शू मास्टर (डबल ग्राउज़र)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
216-6067: शू-M-ट्रैक
216-6067: शू-M-ट्रैक

ट्रैक शू मास्टर (डबल ग्राउज़र)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 216-6067 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
जूते की चौड़ाई (in): 30.906
जूते की चौड़ाई (mm): 785.0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Plate Thickness (mm): 0
Offset: Left Hand
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 216-6067 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक लोडर

973C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें