होमवर्कशॉप के सामानटूलन्यूमैटिक टूलरैचेट222-3059: न्यूमैटिक रैचेट
होमवर्कशॉप के सामानटूलन्यूमैटिक टूलरैचेट222-3059: न्यूमैटिक रैचेट
222-3059: न्यूमैटिक रैचेट

Cat® न्यूमैटिक्स रैचेट (स्क्वेर ड्राइव 3/8 इंच)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
222-3059: न्यूमैटिक रैचेट
222-3059: न्यूमैटिक रैचेट

Cat® न्यूमैटिक्स रैचेट (स्क्वेर ड्राइव 3/8 इंच)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 222-3059 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
एयर इनलेट थ्रेड आकार (in): 1/4 - 18 NPT
वज़न (lb): 2.4
सुझाया गया होज़ का आकार, ID न्यूनतम (mm): 10.0
सुझाया गया हवा का प्रेशर (psig): 90.0
कुल लंबाई (mm): 256.0
फ़्री स्पीड (RPM): 200.0
कुल लंबाई (in): 10.4
हवा का उपभोग, फ़्री स्पीड (CFM): 3.0
थ्रेड का आकार (in): 1/4-18 NPT (एयर इनलेट)
फ़्री स्पीड हवा की उपभोग (CFM): 3.0
टोर्क रेंज (N-m): 7 से 81
फ़्री स्पीड हवा की उपभोग (SCFM): 22.0
सुझाया गया होज़ आकार (in): 3.0
सुझाया गया हवा का प्रेशर (kPa): 620.0
हवा की उपभोग, फ़्री स्पीड (SCFM): 22.0
ड्राइव (in): 3/8
टोर्क रेंज (ft-lb): 5 से 60
सुझाया गया होज़ का आकार (mm): 10.0
वज़न (kg): 1.09
आवाज़ का लेवल, फ़्री स्पीड (dBa): 95.1
हवा की उपभोग, फ़्री स्पीड (LPM): 623 (SCFM से) और 85 (CFM से)
होज़ का सुझाया गया आकार, ID न्यूनतम (in): 3/8
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें