होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटनियत लंबाई वाली होज़223-0489: होज़-हाइड्रोलिक
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटनियत लंबाई वाली होज़
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक
223-0489: होज़-हाइड्रोलिक

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
223-0489 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 223-0489 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: SYNTHETIC RUBBER,High Pressure Hose
Inside Diameter (mm): 16
Working Pressure (kPa): 24,993.51
Working Pressure (psi): 3,625
Operating Temperature: -40°C to +100°C
Application: HIGH PRESSURE HYDRAULIC APPLICATION
अधिक देखें
पार्ट नंबर 223-0489 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3126

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें