Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमकैबकैब की दृश्यताविंडो और ग्लास252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास
होम
कैबकैब की दृश्यताविंडो और ग्लास
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास

Cat® डोर ग्लास (लेफ़्ट हैंड)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास
252-8284: 1521.20 मिलीमीटर ऊंचा सुरक्षा ग्लास

Cat® डोर ग्लास (लेफ़्ट हैंड)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted heat treated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted heat treated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
मोटाई (मिलीमीटर): 5
कुल चौड़ाई (mm): 748
कुल लंबाई (mm): 1,521
मोटाई (in): 0.2
कुल चौड़ाई (in): 29.46
कुल लंबाई (in): 59.89
Material: Glass Ceramic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
मोटाई (मिलीमीटर): 5
कुल चौड़ाई (mm): 748
कुल लंबाई (mm): 1,521
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
ट्रैक-टाइप लोडर
963D973D953D
अधिक देखें
ट्रैक-टाइप लोडर
963D973D953D
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें