Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग271-5027: O-रिंग
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग271-5027: O-रिंग
271-5027: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
271-5027: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 271-5027 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3.53
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.139
अंदर का व्यास (mm): 202.8
अंदर का व्यास (in): 7.984
सामग्री: FKM (90),FKM - फ़्लोरोइलास्टोमर,FKM - (फ़्लोरोकार्बन),फ़्लोरोइलास्टोमर (FKM) रबर
डैश का आकार (in): 266
इसके साथ कंपेटिबल: डायस्टर लुब्रिकेंट; हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन (100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर); कंप्रेशन सेट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी; पेट्रोलियम फ़्लुइड; फ़ोस्फ़ेट एस्टर फ़्लुइड; सिलिकॉन तरल फ़्लुइड; कुछ एसिड
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 271-5027 के लिए संगत मॉडल

कार्य उपकरण

VHS-60/4 S365C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें