होम290-3462: बुश मास्टर क्लैंप
होम290-3462: बुश मास्टर क्लैंप
290-3462: बुश मास्टर क्लैंप

Cat® Track Bushing Fixed, Master

ब्रांड: Cat

fallback-image
290-3462: बुश मास्टर क्लैंप

Cat® Track Bushing Fixed, Master

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 290-3462 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bushing Inside Diameter (in): 1.339
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 93.6
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3.685
Bushing Inside Diameter (mm): 34
Counterbore Diameter (mm): 0
End Outside Diameter (in): 2.12
Bushing Outside Diameter (mm): 53.85
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 2.12
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 53.85
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 290-3462 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें