Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमकैबकैब इंटीरियरकैब इंसुलेशन290-3481: केबिन हेडलाइनर
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब इंसुलेशन
290-3481: केबिन हेडलाइनर
290-3481: केबिन हेडलाइनर

Cat® हेडलाइनर असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
290-3481: केबिन हेडलाइनर
290-3481: केबिन हेडलाइनर
290-3481: केबिन हेडलाइनर
290-3481: केबिन हेडलाइनर
290-3481: केबिन हेडलाइनर

Cat® हेडलाइनर असेंबली

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
290-3481 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 290-3481 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 1,180.0
कुल लंबाई (in): 46.45
सामग्री: सीलेंट / एड्हेसिव एड्हेसिव,अकूस्टिकल इंसुलेशन
कुल चौड़ाई (mm): 932.0
सामग्री का ब्यौरा: फ़ाइबरग्लास
कुल चौड़ाई (in): 36.69
अधिक देखें
पार्ट नंबर 290-3481 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें