Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरपिनअन्य पिन2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरपिनअन्य पिन
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन

क्लेविस पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन
2A-4133: 24.60 मिलीमीटर लंबी क्लेविस पिन

क्लेविस पिन

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2A-4133 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2A-4133 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: क्रॉस होल
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
लंबाई (mm): 22
पिन व्यास (mm): 6.3
हेड का व्यास (mm): 10
हेड की ऊंचाई (mm): 2
लंबाई (in): 0.87
पिन व्यास (in): 0.248
हेड का व्यास (in): 0.37
हेड की ऊंचाई (in): 0.09
Pin Length (mm): 22.2
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2A-4133 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CP7 CP5 CS44B CP44B CS54B CP11 CS64B CS11 CS5

सामुद्रिक उत्पाद

D353E D337F D353C D353D D379A D379B D399 D326F D342C 3408B 3412D 3412 3406B D349 3408 D346 D348 3406 D398A D398B D342 D343

ट्रैक-टाइप लोडर

933C 931C II 935C 983 935B 939 933 931 931B 955H 931C 939C 935C II

ट्रैक-टाइप स्किडर

53

व्हील डोज़र

G910

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6D SR D3 D5 D3C II D3C III D4C III D3G D3B D3C D4C II D4B D5C III D4G D4C D5B D5C D5G D6E SR D6C D6D 143 141 140 3 4P D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

जनरेटर

SR4

इंजन - औद्योगिक

D346 D348 D349 3406B D320A 3412 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3406 3412C 3408B 3408C D398 D399 D353C D353E D353D D342C D379 D379B G398 G379A G342C G353D G379

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP355F AP300F SE34VT SE34V

OEM सलूशन्स

3412C

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CP-64 CS-56 CS-431C CS-573 CS-54 CS-44B CS54B CP-54 CP-56 CP-573E CP-533D CP-533C CS-583 CP-533E CP54B CS7 CS-323C CS-34 CS-663E CS-433C CS-54B CS-583E CP-34 CS-531D CS-563 CS-583C CS-583D CS-531C CP-533 CS-533 CP-663E CS-531 CP-433C CP-563 CS-64B CP-323C CS-573C CS-573D CS-573E CS-533C CS-533D CS-533E CP-54B CS-683E CP7 CS-76 CS-74 CS44B CP-563E CP-76 CP-563D CS-563C CS-563D CP-563C CS-563E CP-74 CS-64 CP44B CP-44B CCS7

विस्तारित खनन उत्पाद

6020B 6020

इंजन - मशीन

3408

एकीकृत टूलकैरियर

IT12

कार्य उपकरण

931 D4 D3

व्हील - टाइप लोडर

910

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें