Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट सस्पेंशन2G-8591: सीट सस्पेंशन शाफ़्ट
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट सस्पेंशन
2G-8591: सीट सस्पेंशन शाफ़्ट
2G-8591: सीट सस्पेंशन शाफ़्ट

Cat® शाफ़्ट (सीट सस्पेंशन)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2G-8591: सीट सस्पेंशन शाफ़्ट
2G-8591: सीट सस्पेंशन शाफ़्ट

Cat® शाफ़्ट (सीट सस्पेंशन)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2G-8591 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2G-8591 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
व्यास (in): 0.625
कुल लंबाई (mm): 102.0
व्यास (mm): 15.88
कुल लंबाई (in): 4.0
Pin Length (mm): 102.39
Material: Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2G-8591 के लिए संगत मॉडल

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613C II 621 650B 660B 639D 615C 633E II 627B 621B 657E 627E 637D 657B 613C 623B 637E 615 615C II 621E 631D 651B 631E 623E 633D 641B 651E 666B 621E 621B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें