Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनड्राइवशाफ़्ट और जॉइंटजॉइंट304-5681: लिंक इनर
होम
ड्राइवट्रेनड्राइवशाफ़्ट और जॉइंटजॉइंट
304-5681: लिंक इनर
304-5681: लिंक इनर

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

ब्रांड: Cat

fallback-image
304-5681: लिंक इनर

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
304-5681 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 304-5681 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Overall Height (in): 5.984
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Pin Retention System: PPR
Wear Sensor: No
Track Pitch (mm): 218.0
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bore To Rail (mm): 85
Track Pitch (in): 8.583
Overall Height (mm): 152.0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Bushing Bore Diameter (mm): 85
Master Link Type: 5 Tooth Master
Material: Alloy Iron,Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
अधिक देखें
पार्ट नंबर 304-5681 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

संबधित पार्ट्स
304-5680: लिंक - ट्रैक
304-5680: लिंक - ट्रैक

SystemOne™ ट्रैक लिंक

कीमतें जांचें
304-5680
304-5680: लिंक - ट्रैक
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें