Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमकैबकैब की दृश्यतामिरर339-6543: रियर व्यू मिरर
होम
कैबकैब की दृश्यतामिरर
339-6543: रियर व्यू मिरर
339-6543: रियर व्यू मिरर

केबिन के लिए Cat® 160 मिलीमीटर आउटर डायमीटर रियर व्यू मिरर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
339-6543: रियर व्यू मिरर
339-6543: रियर व्यू मिरर

केबिन के लिए Cat® 160 मिलीमीटर आउटर डायमीटर रियर व्यू मिरर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
339-6543 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 339-6543 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 56
कुल लंबाई (mm): 165.1
कुल लंबाई (in): 6.5
कुल ऊंचाई (in): 2.2
कुल चौड़ाई (mm): 65.1
बाहर का व्यास (mm): 160
बाहर का व्यास (in): 6.3
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
कुल चौड़ाई (in): 6.5
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 339-6543 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

299D XHP 299D

व्हील डोज़र

980K HLG 966 972K 972M 972 972L 980L 980K 980M 966K XE 980 966L 966K 950K 962K 950 950L

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9 GC

मोटर ग्रेडर

16M 18M3 12M 16M3 12K 24 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 140 GC 16GC 120K 2 120M 2

व्हील - टाइप लोडर

914 910 914K 914M 918M 910K 910M 920

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें