होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल इंजेक्टर392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर
होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल इंजेक्टर392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर

फ़्यूल इंजेक्टर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर

फ़्यूल इंजेक्टर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 392-0202 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 7.62
चौड़ाई (mm): 139.7
ऊंचाई (in): 3.0
लंबाई (mm): 375.9
लंबाई (in): 14.8
अधिक देखें
पार्ट नंबर 392-0202 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

3516B SR5 3512B

लोकोमोटिव इंजन

3516B

जनरेटर

SR4B SR4BHV SR4 SR5

समुद्री इंजन

3516B 3512B

जेन सेट इंजन

3512B 3516B

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
ऊंचाई (in)
लंबाई (in)
विवरण
392-0202
यह पार्ट:
392-0202: फ़्यूल पंप इंजेक्टर

3.0

14.8

फ़्यूल इंजेक्टर

11R-0279
यह पार्ट:
11R-0279: इंजेक्टर ग्रुप

Cat Reman Fuel Injector (NWC)

20R-1266
यह पार्ट:
20R-1266: रेमन इलेक्ट्रॉनिक फ़्यूल इंजेक्टर

3.0

14.8

फ़्यूल लाइंस में इस्तेमाल किया जाने वाला कोटेड प्लंजर के साथ Cat® रेमन इलेक्ट्रॉनिक फ़्यूल इंजेक्टर

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें