Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम395-4271: वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
होम395-4271: वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
395-4271: वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

Cat® वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
395-4271: वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
395-4271: वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

Cat® वन वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
Overall Length (mm): 3,060
Weight (kg): 2.45
Material: Medium Pressure Hose
Overall Length (mm): 3,060
Weight (kg): 2.45
Material: Medium Pressure Hose
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर
631K637K637K631K637631637K
अधिक देखें
व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर
631K637K637K631K637631637K
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
395-4271 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 395-4271 के लिए विवरण

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 395-4271 के लिए विनिर्देश
Overall Length (mm): 3,060
Weight (kg): 2.45
Material: Medium Pressure Hose
अधिक देखें
पार्ट नंबर 395-4271 के लिए संगत मॉडल

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

631K 637K 637K 631K 637 631 637K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें