Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन फ़िल्टरएयर क्लीनर420-1784: लैच-ACL
होम
इंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन फ़िल्टरएयर क्लीनर
420-1784: लैच-ACL
420-1784: लैच-ACL

Cat® Air Cleaner Rubber Latch helps to evenly distribute the clamping force and ensure a tight, secure seal around the filter element

ब्रांड: Cat

fallback-image
420-1784: लैच-ACL

Cat® Air Cleaner Rubber Latch helps to evenly distribute the clamping force and ensure a tight, secure seal around the filter element

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
420-1784 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 420-1784 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Height (in): 3,937.008
Outlet Size (in): 3,937.008
Height (mm): 99,999.99
Width (in): 1.181
Length (mm): 169.6
Width (mm): 30
Type: Non-Round
Length (in): 6.677
Outlet Size (mm): 99,999.99
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 420-1784 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

3512E

इंजन - जनरेटर सेट

C13B

सामुद्रिक उत्पाद

C32 DE630 C18 DE500 C27 C32 GENSET

ऑफ़-हाइवे ट्रक

773GC

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

631K 637K 651 637 657 631 651 637K 631K 637K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें