होम454-4812: क्लीनर ग्रुप-A
होम454-4812: क्लीनर ग्रुप-A
454-4812: क्लीनर ग्रुप-A

ब्रांड: Cat

fallback-image
454-4812: क्लीनर ग्रुप-A

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
454-4812 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 454-4812 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Height (in): 23.146
Outlet Size (in): 8
Height (mm): 587.9
Width (in): 23.11
Length (mm): 377
Mounting: Bottom
Width (mm): 587
Type: Round
Length (in): 14.843
Material: Carbon Steel
Outlet Size (mm): 203.2
अधिक देखें
पार्ट नंबर 454-4812 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

3512E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें