Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक पंप, मोटर, और कंपोनेंटअन्य हाइड्रोलिक पंप और मोटर कंपोनेंट454-5781: Metering Pump Group
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक पंप, मोटर, और कंपोनेंटअन्य हाइड्रोलिक पंप और मोटर कंपोनेंट
454-5781: Metering Pump Group
454-5781: Metering Pump Group

Cat® Metering Pump Group (Schematic)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
454-5781: Metering Pump Group
454-5781: Metering Pump Group
454-5781: Metering Pump Group
454-5781: Metering Pump Group
454-5781: Metering Pump Group

Cat® Metering Pump Group (Schematic)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat® Metering Pumps regulate oil flow and circulate oil. A metering pump moves a precise volume of liquid in a specified time period providing an accurate volumetric flow rate. Delivery of fluids in precise adjustable flow rates is sometimes called metering. The term "metering pump" is based on the application.

Application:
Used as needed in the steering system of Cat heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Metering Pumps regulate oil flow and circulate oil. A metering pump moves a precise volume of liquid in a specified time period providing an accurate volumetric flow rate. Delivery of fluids in precise adjustable flow rates is sometimes called metering. The term "metering pump" is based on the application.

Application:
Used as needed in the steering system of Cat heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Overall Length (mm): 208
Overall Length (in): 8.19
Overall Height (mm): 91
Overall Height (in): 3.58
Overall Width (mm): 102
Overall Width (in): 4.02
Weight (kg): 8.4
Weight (lb): 18.52
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Overall Length (mm): 208
Overall Length (in): 8.19
Overall Height (mm): 91
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें