होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar
होम
वर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद
459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar
459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar

Cat® Intake Valve Guide Steel Stop Collar ensures the proper functioning and performance of the engine's intake valves

ब्रांड: Cat

fallback-image
459-1076: Intake Valve Guide Stop Collar

Cat® Intake Valve Guide Steel Stop Collar ensures the proper functioning and performance of the engine's intake valves

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 459-1076 के लिए विवरण

An Intake Valve Guide Stop Collar helps to fit over the intake valve guide and provides a stop point for the guide during installation, ensuring proper alignment and positioning. The collar is made of durable materials such as steel to withstand the pressure and force applied during the valve guide installation process.

Attributes:
• Helps to ensure precise alignment and positioning of the intake valve guide
• Provide a snug fit and secure hold during installation

Applications:
An Intake Valve Guide Stop Collar is used to ensure the proper alignment and functioning of the intake valve guides, contributing to the overall performance.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 459-1076 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Outer Diameter (mm): 30.0
Outer Diameter (in): 1.181
Width (mm): 25.5
Width (in): 1.003
Weight (kg): 0.137
Weight (lb): 0.302
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें