Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमस्ट्रक्चर और सिस्टम के अन्य कंपोनेंटलाइट फ़्रेम और बॉडी फ़ेब्रिकेशनलीवर और लिंक463-2285: डैंपर असेंबली
होम
स्ट्रक्चर और सिस्टम के अन्य कंपोनेंटलाइट फ़्रेम और बॉडी फ़ेब्रिकेशनलीवर और लिंक
463-2285: डैंपर असेंबली
463-2285: डैंपर असेंबली

Cat® Sound Suppression Panel Damper reduces vibration and noise by absorbing sound energy for quieter and smoother operation

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
463-2285: डैंपर असेंबली
463-2285: डैंपर असेंबली
463-2285: डैंपर असेंबली
463-2285: डैंपर असेंबली
463-2285: डैंपर असेंबली

Cat® Sound Suppression Panel Damper reduces vibration and noise by absorbing sound energy for quieter and smoother operation

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
463-2285 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 463-2285 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Body Diameter (mm): 18
Body Diameter (in): 0.71
Rod Diameter (mm): 8
Rod Diameter (in): 0.32
Thread: M10
Weight (kg): 0.48
Weight (lb): 1.06
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 463-2285 के लिए संगत मॉडल

ऑफ़-हाइवे ट्रक

795F XQ 797F 789D 793F XQ

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें