Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होम476-9216: सॉकेट हेड बोल्ट
होम476-9216: सॉकेट हेड बोल्ट
476-9216: सॉकेट हेड बोल्ट

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
476-9216: सॉकेट हेड बोल्ट
476-9216: सॉकेट हेड बोल्ट

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 476-9216 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1/2-13
बोल्ट की लंबाई (in): 1.75
ड्राइव का प्रकार: अंदरूनी HEX
हेड की ऊंचाई (in): 0.5
ग्रिप की लंबाई (in): 0.156
ड्राइव (in): 3/8
हेड का व्यास (in): 0.75
सामग्री: स्टील,कोटिंग फ़्लुइड,मिश्रित स्‍टील
बोल्ट का प्रकार: सॉकेट हेड बोल्ट
सामग्री का ब्यौरा: ASTM A574. हेड मार्किंग - A574 (180 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)
कोटिंग: कॉरोज़न अवरोधक के साथ प्लेन या कॉरोज़न अवरोधक के साथ ब्लैक ऑक्साइड
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Bolt Length (mm): 44.45
Grip Length (mm): 3.96
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 476-9216 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें