Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट495-1719: स्टील ग्रूव नट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
495-1719: स्टील ग्रूव नट
495-1719: स्टील ग्रूव नट

पंप ड्राइव में प्रयुक्त 4 स्लॉट के साथ Cat® बियरिंग लॉकनट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
495-1719: स्टील ग्रूव नट
495-1719: स्टील ग्रूव नट
495-1719: स्टील ग्रूव नट
495-1719: स्टील ग्रूव नट
495-1719: स्टील ग्रूव नट

पंप ड्राइव में प्रयुक्त 4 स्लॉट के साथ Cat® बियरिंग लॉकनट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
495-1719 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 495-1719 के लिए विवरण

लॉक नट का उपयोग शाफ्ट पर बीयरिंग को सुरक्षित करने, अक्षीय आंदोलन को रोकने और पंप ड्राइव यूनिट के भीतर उचित संरेखण बनाए रखने के लिए किया जाता है। लॉक नट पर स्लॉट अटैचमेंट या हटाने के दौरान टॉर्क के आसान अनुप्रयोग की अनुमति देते हैं, जिससे कुशल रखरखाव और बीयरिंगों के प्रतिस्थापन की सुविधा मिलती है। जब कड़ा किया जाता है, तो लॉक नट एक मजबूत और विश्वसनीय कनेक्शन बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि उच्च घूर्णी गति या भारी भार के तहत भी असर सुरक्षित रूप से बना रहे।

विशेषताएँ:
• 4-स्लॉट डिज़ाइन ढीले होने के लिए बढ़ी हुई स्थिरता और प्रतिरोध प्रदान करता है
• कठोर काम करने की स्थिति का सामना करता है

अनुप्रयोग:
एक लॉक नट शाफ्ट पर बीयरिंग को सुरक्षित करने के लिए लॉकिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे असर इकाई की स्थिरता और प्रदर्शन बढ़ जाता है।

अधिक देखें
पार्ट नंबर 495-1719 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
मोटाई (मिलीमीटर): 22.0
मोटाई (in): 0.866
नट का प्रकार: गोल (स्पैनर या बियरिंग)
सामग्री: कार्बन स्टील
Drive (in): 3937.008
Drive (mm): 99,999.99
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 495-1719 के लिए संगत मॉडल

विस्तारित खनन उत्पाद

6040 6040

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें