होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक ब्रुश4C-8630: सर्फिस कंडिशन ब्रश
होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक ब्रुश4C-8630: सर्फिस कंडिशन ब्रश
4C-8630: सर्फिस कंडिशन ब्रश

सरफ़ेस कंडीशन ब्रुश (मीडियम)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4C-8630: सर्फिस कंडिशन ब्रश
4C-8630: सर्फिस कंडिशन ब्रश

सरफ़ेस कंडीशन ब्रुश (मीडियम)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 4C-8630 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ग्रेड: Medium
शैंक का आकार (mm): 6.35
आकार (mm): 76.2 x 44.5
शैंक का आकार (in): 0.25
आकार (in): 3 x 1-3/4
व्यास (in): 3.0
अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM): 8,500.0
व्यास (mm): 76.2
अनुकूलतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM): 8,500.0
In के साथ इस्तेमाल किया जाता है: ग्राइंडर/हैंड ड्रिल
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें