Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम527-5345: लिंक असेंबली-ट्रैक
होम527-5345: लिंक असेंबली-ट्रैक
527-5345: लिंक असेंबली-ट्रैक

ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
527-5345: लिंक असेंबली-ट्रैक
527-5345: लिंक असेंबली-ट्रैक

ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक असेंबली

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
527-5345
यह पार्ट:
527-5345: लिंक असेंबली-ट्रैक
ट्रैक पिच (in)

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

6.126

विवरण

ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक असेंबली

576-4691
यह पार्ट:
576-4691: लुब्रिकेटेड ट्रैक लिंक
ट्रैक पिच (in)

7.48

वज़न (lb)

1,315.06

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

विवरण

Cat® 51 जोड़ों के साथ अंडरकैरिज लार्वा कशेरुका स्नेहन स्पष्टीकरण: एक

602-6534
यह पार्ट:
602-6534: जनरल ड्यूटी ट्रैक लिंक
ट्रैक पिच (in)

7.48

वज़न (lb)

1,255.75

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

2.717

विवरण

Cat® सामान्य कार्यों के लिए अंडरकैरिज से गेट तक 51 पिन-जोड़ों के साथ Caterpillar कशेरुका

संबधित पार्ट्स
576-4690
576-4690: लिंक असेंबली-ट्रैक
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें