Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होम582-6543: थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव
होम582-6543: थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव
582-6543: थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव

Cat® थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
582-6543: थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव
582-6543: थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव

Cat® थर्मोप्लास्टिक मध्यम दबाव

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 582-6543 के लिए विवरण

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from a thermoplastic inner tube resistant to hydraulic fluids with suitable synthetic fiber reinforcement and a hydraulic fluid, abrasion, and weather resistant thermoplastic cover.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 582-6543 के लिए विनिर्देश
Overall Length (mm): 1,235.0
Weight (kg): 0.213
Material: Medium Pressure Hose
अधिक देखें
पार्ट नंबर 582-6543 के लिए संगत मॉडल

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP500 PE636 SE50 VT

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें