Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली590-7378: पर्मानेंट कपलिंग
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग

Cat पर्मानेंट कपलिंग DIN – 45 डिग्री फ़ीमेल स्विवेल

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग
590-7378: पर्मानेंट कपलिंग

Cat पर्मानेंट कपलिंग DIN – 45 डिग्री फ़ीमेल स्विवेल

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
590-7378 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 590-7378 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कनेक्टर: पर्मानेंट
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
आकृति: 45 डिग्री
कनेक्टर का प्रकार: DIN फ़ीमेल स्विवेल
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M22 X 1.5
ड्रॉप की लंबाई (mm): 21
ड्रॉप की लंबाई (in): 0.83
लंबाई (mm): 84
लंबाई (in): 3.31
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (mm): 52
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (in): 2.05
सुझाया गया होज़ का आकार (mm): 12.7
सुझाया गया होज़ आकार (in): 0.5
इसके साथ कंपेटिबल: SAE 100R7, SAE 100R8
Hex साइज़ (mm): 30
हेक्स का आकार (in): 1.18
सील का प्रकार: NBR 8U-6457
ब्यौरा: पर्मानेंट कपलिंग 8TP
ऐप्लिकेशंस: हाइड्रोलिक-होज़ के साथ उपयोग के लिए पर्मानें कपलिंग. अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने CAT लोकल डीलर से संपर्क करें
अधिक देखें
पार्ट नंबर 590-7378 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें