Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील5P-5935: M-सील सॉकेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
5P-5935: M-सील सॉकेट
5P-5935: M-सील सॉकेट

सील

ब्रांड: Cat

fallback-image
5P-5935: M-सील सॉकेट

सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-5935 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-5935 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
गोंद: हां
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (mm): 19,050
सामग्री: सीआर - क्लोरोप्रीन एक्सपांडेड रबर
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (मिलीमीटर): 25,400
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (in): 750
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (in): 1,000
सामग्री का ब्यौरा: CR विस्तारित (बंद सेल) रबर का उपयोग पैड और स्थिर सील के लिए किया जाता है, जिसमें ऑइल प्रतिरोध और उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध आवश्यक है.
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-5935 के लिए संगत मॉडल

मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर

304 305

सामग्री हैंडलर

MH3037

एक्स्कैवेटर

318D L 229 312-A 311-A 225 225B 319D L 315D L 319D LN 319D

ट्रैक-टाइप लोडर

983B

व्हील डोज़र

980 982XE 982 980XE 950G 992B 962G 980G 992

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D8 D8T

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें