अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद6V-2170: Fuel Injection Nozzle Test Tube Assembly
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद6V-2170: Fuel Injection Nozzle Test Tube Assembly
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 6V-2170 के लिए विवरण

A Fuel Injection Nozzle Test Tube Assembly evaluates and analyzes the performance of fuel injection nozzles used in engines. It is made from durable material to withstand the high pressure and temperature conditions of fuel injection units. The test tube is engineered with precision machined components to accurately measure the flow rate, spray pattern, and atomization of fuel injected through the nozzle.

Attributes:
• Both end of the tube is 45-degree single flare which ensures a secure and leak-proof connection with the corresponding fitting
• Ensures the accurate and reliable testing of fuel injection nozzles by providing a controlled environment for evaluating their performance

Applications:
A Fuel Injection Nozzle Test Tube Assembly helps in identifying any potential issues or malfunctions in the nozzle, such as clogging, leaks, or improper fuel distribution, and ensures the accurate and reliable testing of fuel injection nozzles.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-2170 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outer Diameter (in): 0.374
Inner Diameter (in): 0.244
Weight (lb): 0.313
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें