Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरक्लैंपक्लैंप और क्लिप6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरक्लैंपक्लैंप और क्लिप
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप

हाफ़ क्लिप सिंगल

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप
6V-4357: 88.90 मिलीमीटर सिंगल हाफ़ बॉटम क्लिप

हाफ़ क्लिप सिंगल

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6V-4357 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6V-4357 के लिए विनिर्देश
मोटाई (मिलीमीटर): 5
क्लैंप की चौड़ाई (mm): 38
नोट्स: ट्यूब या होज़ OD: 89, बोल्ट होल आकार: 14.5, बोल्ट से ट्यूब CL : 76, मेटिंग पार्ट नंबर: 6V4356
होज़ क्लैंप का प्रकार: बॉटम
सामग्री का ब्यौरा: स्टील क्लिप
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-4357 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

XQC1600 PMG3516 C175-16 3512E G3516J 3516E G3520 3608 3606 3516B 3512B G3520 G3516B G3516 G3512 3508B 3508 C280-16 3616 3512 3516

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D5K LGP D10 D11 D4K XL D6R II D3K XL D5N D6N D4K LGP D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D11R D11T D4K2 XL D3K2 XL D10T2 D5K XL D5K2 XL D3K LGP

व्हील डोज़र

854G 854K 844H 844 834G 834H 824H 824G 824C 814F II 814F 824G II 972G 972H 950G 962H 962G 950H 988G 988H 966D 966F 966E 966H 966G 962G II 938G 938H 990 II 966 972 988F II 980 950G II 995 994 990 992 980G II 950 966F II 990H 972G II 938G II 980H 980G 992G 992K 994F 994D 994K 994H 966G II

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

657E

मोटर ग्रेडर

120 GC 24H

ROTARY CUTTER

RC20

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

740C 740 GC 745C 725 740 735C 745 735 740

वन उत्पाद

HA771 HA871 TK381 TK371 HA770 TK370 TK380 HA870 543 533

स्किड स्टीयर लोडर

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277D 257D3 257D 297D 287D 289D 279D3 299D 289D3 279D 299D2 259D 299D2 XHP 259D3 299D XHP 289D3 242D3 246D3 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226D3 272D 236D3 262D 262D3 242D 272D2 246D 236D

इंजन - औद्योगिक

3512B 3516B LD700E C175-16 3508B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C C4.4 G3512H G3512E G3512B G3512J G3612 G3616 G3608 G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508 C175-16 3516C 3516B C175-20 3612 3512C

पेट्रोलियम उत्पाद

3508C 3508B 3516C 3516B C175-16 C280-12 3512E 3512C 3512B 3512C

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP655 AP600 AP655F AP655F L AP600F

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AE40 AE40 II AD45 AD40

एक्स्कैवेटर

345B II 325B L 312B 322B LN 330B LN 330D FM 345B 312B L 330C FM 322B L 345B L 385B 320B 320B S 320B N 320B L 345B II MH 365B L 365B 325D FM LL 318B N 325C FM 330B L 325B LN 317B L 568 FM LL 318B 317B LN 315B L 365B II 5110B 5090B

रोड रीक्लेमर

RM-300 RM-500

OEM सलूशन्स

CAT WDS CAT WDS

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CW12 CB10 CS-56 CS-54 CS-44B CS-56B CS-68B CB7 CP-533E CS-44 CD-44B CS-433E CS-663E CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP-663E CP-433E CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CB46B CS-64 CP-64 CB-54B CB-66B CP-54 CP-56 CP-44 CB-64B CS12 CS14 CP-76 CP-74 CD-54B CS78B CS54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS56B CB-44B CS44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP-573E CP54B CP-74B CS-583E CP76B CS74B CS-573E CS-683E CS-563E CP68B CP44B CP56B CB8 CB7 CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

एकीकृत टूलकैरियर

IT62G IT62H IT38H IT38G IT62G II IT38G II

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CP44B CP68B CP56B CS64B CS76B CS74B CP7 CP74B 825H 825G 825C 815F II 815B CP11 CP12 815F CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B 825G II 826G II 816F II 836H 836G 826C 826G 826H 816F

सामुद्रिक उत्पाद

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3616 3612 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 C175-16 3512B C280-6 C280-8 G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3516 G3516B C175-16GENSET 3508B C175-20 C175-16 G3520E 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

ट्रैक-टाइप लोडर

973C 963C

जनरेटर

SR4B SR4 SR5

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

W330B W345B II M325B

ड्रिल

MD6380

व्हील-टाइप स्किडर

535C 545C 525C 545

पावर पैकेज

C32

ऑफ़-हाइवे ट्रक

775D 771D 772G 770G 784B 776D 776B 789G 789D 796 AC 794 AC 773GC 3508B 772 770 793D 793F 798 AC 789 785 793 798 793F XQ 794 AC 793F CMD 772G OEM 793F OEM 775E 789C 789D 777B 789B 777D 777F 770G OEM 769D 785 789 793 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 69D 773E 785G 773D 797F 785D 797B 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC 777

विस्तारित खनन उत्पाद

R2900 XE

इंजन - मशीन

C32

व्हील - टाइप लोडर

910G 904H 904B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें