Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयररिटेनिंग/स्नैप रिंग7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयररिटेनिंग/स्नैप रिंग
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)

Cat® रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)
7T-8006: रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)

Cat® रीटेनिंग रिंग (स्नैप रिंग)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7T-8006 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7T-8006 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
स्नैप रिंग का प्रकार: अंदरूनी एक्सियल
स्टाइल: स्पाइरल
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 428.47
बाहर का व्यास (mm): 442.75
मोटाई (मिलीमीटर): 2.82
अंदर का व्यास (in): 16.869
बाहर का व्यास (in): 17.431
मोटाई (in): 0.111
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7T-8006 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

589

ट्रैक-टाइप स्किडर

59 59N 58L 59L

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें