Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप8N-8139: ट्यूब
होम
होज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप
8N-8139: ट्यूब
8N-8139: ट्यूब

फ़्लुइड ले जाने वाली ट्यूब

ब्रांड: Cat

fallback-image
8N-8139: ट्यूब

फ़्लुइड ले जाने वाली ट्यूब

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8N-8139 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8N-8139 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 35
बाहरी व्यास (in): 1.37
कुल अनुमानित लंबाई (mm): 1,167
सामग्री: स्टील
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8N-8139 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3412C 3412

ट्रैक-टाइप स्किडर

59

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9L 9 9U 9C 9S

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें