Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरस्‍प्रिंग8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरस्‍प्रिंग
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग

Cat® 25मिमी इनर डायमीटर रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग
8R-9039: रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग

Cat® 25मिमी इनर डायमीटर रेमन कंप्रेशन स्प्रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8R-9039 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8R-9039 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 0.98
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
अंदरूनी व्यास (mm): 25
बाहर का व्यास (mm): 29
लंबाई (in): 6.65
अंदर का व्यास (mm): 25
लंबाई (mm): 169.1
बाहरी व्यास (mm): 29
अंदर का व्यास (in): 0.98
बाहर का व्यास (in): 1.14
स्प्रिंग का प्रकार: कंप्रेशन
वज़न (kg): 0.05
वज़न (lb): 0.12
वायर का आकार (in): 0.79
वायर का आकार (mm): 2
Material: Alloy Zinc,Corrosion Preventative Fluid,Alloy Steel,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8R-9039 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825G 826G

ROTARY MIXER

RM500B

व्हील-टाइप स्किडर

535B 525B

व्हील डोज़र

824G 928F 918F 938F 924F 966G 950G 960F 972G 950F 962G 980G 990 950F II

रोड रीक्लेमर

RM500 RM500B RM500B RM-300 RM-500

एकीकृत टूलकैरियर

IT62G IT24F IT18F IT38F IT28F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें