Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड

मशीन स्क्रू

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड
8T-7014: स्क्रू-ट्रस हेड

मशीन स्क्रू

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8T-7014 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8T-7014 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 2.54
कोटिंग: जिंक फ़्लेक (720 h सॉल्ट स्प्रे)
सामग्री: मिश्रित स्‍टील,नायलॉन, 6, 6/12, 6/6 प्लास्टिक,कॉरोज़न निरोधक फ़्लुइड,अलॉय ज़िंक
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Bolt Length (mm): 19.05
Grip Length (in): 0.1
Bolt Length (in): 0.75
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8T-7014 के लिए संगत मॉडल

चैलेंजर

65C 65B 65E 85C 65D 85E 85D 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815B 826C

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD60 AD55 AD55B AD22 AD63 AD30 AD45 AD22

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10R D9T D9R D11R D9 GC

व्हील डोज़र

988B 992D 980C 992C 988F II 966F 994D

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785D 777E 793D 777 789D 773 794 AC 773GC 798 AC 798 796 AC 785 789 797 MT4400D AC 775E 773E 793D 773D 793C 794 AC 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 797B 785B 771D 775D 773E 777E 776D 784C

विस्तारित खनन उत्पाद

R1300G R1600H R1700 R1700 XE

वन उत्पाद

584 584HD

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें