+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    032-8870: Pin Pegas/Pin Gulungan

    Nomor Suku Cadang: 032-8870
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inch

    Memiliki ujung chamfer untuk kemudahan pemasangan. Terbuat dari baja perlakuan panas

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Pin - A (in.): 3/32
    • Panjang Pin - B (in.): 1 1/8
    • Tipe Pin: Pin Pegas/Pin Gulungan
    wheel tractor-scraper
    637, 657B, 637D, 627B, 657, 639D

    integrated toolcarrier
    IT14G2

    generator
    SR4

    underground articulated truck
    AD55B, AD45B, AD60, AD55, AD30

    wheel-type loader
    914G2

    engine - industrial
    3408 3412 3408B

    off-highway truck
    776, 769C, 773B, 768C, 777, 772B