+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    033-5879: RING

    Nomor Suku Cadang: 033-5879
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Aplikasi temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,43
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,07
    • Keterangan Material: FKM memberikan kinerja luar biasa di hampir semua aplikasi, termasuk aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, dan Biodiesel. Sebagian besar formulasi FKM tidak boleh digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. FKM efektif di temperatur tinggi, dan memiliki resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan.
    • Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
    • Material: FKM (75), FKM - Fluoroelastomer
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -40 - 350
    • Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
    • Ukuran Diameter (in.): 013
    challenger
    65 65B 65D 65C 70C

    wheel-type loader
    962H 930H 950E 928HZ 962 924K 936 910F 992K 926E 950K 993K 908 930K 926 962G II 950H 980G 938G II 930R 972M 938K 950G II 950B/950E 928G 962M 914G 972H 950B 966F 902 972M XE 980L 962L 966C 966M 962G 930M 970F G910 924G 988K 966G II 938H 910 980C 966F II 980G II 988G 966G 972G II 980K HLG 966D 938G 938F 966M XE 962K 972L 926M 936E 986K 936F 966K 980H 980F 924H 986H 980K 972G G936 906 910G 960F 924HZ 930 982M 966K XE 910E 988K XE 924F 980M 930T 972K 950M 966L 916 966H 918F 992G 924GZ 966E 980F II 988H 962M Z 938M 928H 950 GC 950L 930G G916 914G2 G926 950M Z 990H

    engine - generator set
    3406C 3406B 3512B 3306 C7.1 C13 XQ350 3516B C18 GEN SE 3306B 3516C C13 XQ375 3304B XQ230 XQ425 C18 3304 3508B

    wheel-type skidder
    518C FB518 528B 518 525D 515 528 545D 525B 535C 508 535D 535B 555D 545C 120C 545 525 530B 525C

    off-highway truck
    793C 785C 789D 789C 793D 785G 770G 770G OEM 785D 772G 772G OEM

    engine - machine
    3306 C4.4 3304

    engine - industrial
    3406B 3306 3304 3204 C7.1 3512C 3512B C15 C9.3 C18 3306B 3304B C13 3406C C6.6 3516C SPF743 C13B HT400 3516B SR4

    track-type loader
    973 953 963 943 933C 931C 931B 935C 939C 931C II 931 963C 977 963K 939 935B 963D 933 973C 953K 953C 935C II

    articulated dump truck
    D30C 730C D300B D300D D400E D25C D300E D35C D250E D250B 725C D30D D350C D25D 740 D400 735B D400D 735C 740B D40D 735 D250E II 740C D350D 730C2 EJ 725C2 D350E 745C 730C2 D35HP 730 740 GC 745

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR 309 308 310 307E2 308.5 307.5

    road reclaimer
    RR-250 SS-250 RM-350 RM500B SM-350 RM-250C RM-350B RR-250B SS-250B

    motor grader
    120H ES 160G 12H ES 140M 3 AWD 140H ES 120H 135H 140H NA 12M 3 12H 160H NA 160H 160M 3 12M 3 AWD 16H 120G 160H ES 12H NA 14G 140G 130G 120 140M 3 140M 2 12M 2 160M 2 140H 14H NA 18M3 12G 16G 160M 3 AWD 14H 120H NA 163H NA 120M 2 143H 140 16M3 135H NA 14M3 16H NA

    material handler
    MH3037 MH3026 MH3024 MH3022 MH3295

    wheeled excavator
    M318 M320 M312 M315 M322D M320D2 M318F M322D2 M318D MH M320F M313D M324D2 MH M322F M315D M323F M314F M318D M316F M322D MH M317D2 M325B M316D M315D2 W330B M322D2 MH

    paving compactor
    CS44B CS-643 CS-64B CS-54 CS54B CP54B PF-300B CS-54B CP44B PS-300B CP-533E CP-54B CS64B CS-653 CB-534 CS-533E CS-44B CP-653 CP-54 CP-44B CP-643 CCS9 CCS7 CS-66B

    underground articulated truck
    AD55B

    drill
    MD6200

    excavator
    330B 336F L XE 323D L 320D LRR 350-A L 322C FM 374F 374F L 330C FM 325 L 320D 215 235C 325C FM 325D L 330-A L 349F L 336E L 538 336D2 XE EL240 322C 325B L 320D FM 330B L 336E 329D L 5110B 320B L 330-A M317F 375-A 375-A L 349E L VG 336E LNH 320C 326F 350-A 324D 336F L 324E 336D L 390F 328D LCR 340F L UHD 330D L 320B 235 323F 320D L 340F 336F LNXE 320E 330C L M315F 336D2 LXE 336F 323F L 352F 330F LN 326F L 390F L 325C 352FMHPU 330F 323D SA 245 225 E300B 352 215B 325C L 245B 340F L LRE 323D LN 352F-VG 329E L 324D L 320E L 336F LN XE 322 L 330F L 330D2 318C 330C MH 330D FM 323D EL300 349E L 349F LXE 322B L 321D LCR 330C 350 L 349F 335F LCR 324D FM LL M318F 324D FM 349E 320E RR 336E LN 558 326F LN 215D 325D FM 324E L 231D 336D2 L XE 320D RR 323E L 235D 330D EL300B 330 L 320E LRR 336E HVG 320D GC 349E L HVG E180 336F LN 336D 320B S 323E SA 225B 229 322-A L 323D S 320C FM 349 319C 324E LN 219 235B 219D 320D LN 325D MH 5130 330-A L 352F XE VG 245D 330D MH 323E LN 5130B 330FMHPU 322B LN 330F OEM 320E LN 336E LH 329E 229D 5230 E240 336FMHPU 568 FM 330-A LN 215C 325-A L 330B LN 325D 5230B 325-A FM L 329F L 325B LN 225D 330 LN 321C 5080 EL180 329E LN E300 336F XE 352F OEM 320B N 320D2 FM 336E H 568 FM LL 325D FM LL

    wheel tractor-scraper
    611 637D 627B 621B 621E 637K 613C II 627E 631K 613C 621H 623F 637E 623E 615C 621K 621F 623K LRC 627F 627K 623H 639D 623B 623K 615 627H 615C II 621S 627G 637G 621K OEM 621 627K LRC

    earthmoving compactor
    825C 815F 836H 826C 825G 826H 816B 816F 826G II 825 815F II 816K 825H 825G II 826K 816F II 826G 815K 836K 825K 815B

    generator
    SR4 WEG

    engine - truck
    3406C 3306B 3406B 3306 3306C C11 C15 C13 C9 C-9 C7

    petroleum products
    3516B 3512C 3512B 3516C CX31-C18I TH35-C15I CX31-C9I C18 CX35-P800 C15 CX31-C13I CX38-P800 TH35-C15T CX38-P892 CX35-C18I TH35-E81 CX31-P600 CX31-C15I TH35-C13T TH31-C9T TH31-E61

    cold planer
    PM820 PM620 PM622 PM825 PM822 PM312 PM310 PM313 PM-465

    forest products
    563D 586C 2384C 227 573C 579C 563C 322C 2484C 559C 2570C 2570D 2670D 2670C 2864C 558 573D 521 522

    track-type skidder
    54H 527 D4HTSK II 125C 517 120C D4HTSK III 4P D5HTSK II

    backhoe loader
    424B2 424B

    skid steer loader
    246 247B 262B 262 248 216 226B 277B 236 287B 226 216B 236B 257B 267 287 252 267B 232B 277 228 242 257 246B 252B 242B 232 247

    wheel dozer
    854G 824G 814B 824H 854K 834K 824C 834H 814F 824G II 814F II 824K 824S 844H

    asphalt paver
    BG500E AP600F AP-1055F AP655F AP-800B AP500F BG1000E AP-1050 AP-1055E BG555E AP555F AP-800 AP-1000E AP-1000F AP-1000 AP-500E BG1055E AP655F L AP-555E

    integrated toolcarrier
    IT14G IT28G IT38F IT24F IT28B IT38G II IT38H IT62G IT28F IT62G II IT12B IT28 IT18B IT18F IT14F IT12 IT38G IT14B IT14G2 IT18 IT62H

    pipelayer
    572R PL83 578 PL72 587R 572G PL87 583R 571G

    marine products
    3304 3516C 3306B 3512 3512B 3508C 3304B 3508B 3512C 3516B 3406B 3406C 3516 3306

    track-type tractor
    7A 56 D7G 5A PAT D6T D6H 3 D5H 143 7 D6N 57H 5P D4C III 6SU D7H D6 4 4P 6S D6T XL 6A D5C D3 D4G D6R 141 5A 6 D8N 56H D3C III D3K2 XL D7R D5G D6T LGP D6D D6N LGP 7U D5C III D6T XW 8U D6E D3K2 LGP 3S D4E D4K2 LGP D3C 4S D5K2 XL D8R D9T D7E LGP D6E SR 7SU D4C II D3C II D4H D6H II D6T XL PAT 140 D5K2 LGP D7E D6H XR 55 D3B 4A D3G D5B 5 7S D6K2 LGP D4H III D4B D4K2 XL D8T D4H XL D5C PATLGP D6N XL D6T XW PAT D6H XL 7S LGP D6G2 LGP D6G 53 D6N OEM D7G2 D4C D6G2 XL D6T LGPPAT D8R II D5 8A 5S 3P D6G SR 8SU D4E SR 8 54 57 D5E D6K2 XL D6D SR D6F SR D6 XE D5C PAT D5H XL

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1700K R2900

    oem solutions
    CX28 CAT WDS