+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    033-6044: O-RING

    Nomor Suku Cadang: 033-6044
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Aplikasi temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,8
    • Diameter Dalam (mm): 20,4
    • Diameter Dalam Seal (mm): 20,35
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,07
    • Diameter Penampang Silang (mm): 1,8
    • Keterangan Material: FKM memberikan kinerja luar biasa di hampir semua aplikasi, termasuk aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, dan Biodiesel. Sebagian besar formulasi FKM tidak boleh digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. FKM efektif di temperatur tinggi, dan memiliki resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan.
    • Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
    • Material: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°C): -40 - 175
    • Temperatur (°F): -40 - 350
    • Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
    • Ukuran Diameter (in.): 19
    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627F, 627E, 627G, 615C, 615C II

    motor grader
    140H NA 140H ES 140G, 12H ES 12G, 160H ES 160H NA 160H, 163H NA 12H NA 12H, 140H, 14G, 143H

    wheel-type loader
    966G, 966E, 966F II 970F, 950E, 980F, 980C, 972G, 966D, 966F, 950B/950E 980F II 950B

    engine - industrial
    3306 3306B

    wheel-type skidder
    545, 518, 530B, 528B

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E

    challenger
    75C, 65C, 65, 85C, 65B, 85D, 70C, 65D, 75D, 75

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D6D, 8SU D6T, D6N D9R, D6E SR D7R, D8R 8 D4E, D8R II D6F SR 8A D8N, 8U D6D SR D4E SR 57H D6G SR

    wheeled excavator
    M315, M318, M320, M312, W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    963, 963B 973

    excavator
    330-A L 330-A 330 L 330B L

    earthmoving compactor
    815F, 816F